n° de catalogue : NVNZ-M207S/P4
Description: FTNG STR M20 NW17 PA6/BR 7-10.5 BLK
CUP: 786209964533
Connecteur métrique anti-traction droit en polyamide 6 noir, complet avec manchon. Filet métrique M20x1,5. Conduit de largeur nominale 17, gamme de diamètre du manchon 7,0-10,5.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccord antitraction |
Application |
Use In Railway Vehicle and Heavy Machine Construction and for the Separation of Damp and Dry Areas |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 avec filetage en laiton nickelé |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur |
NW17 , M20x1.5 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |