text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NVNZ-M207S/P1

Description:  FTNG PA6/BR NW17 M20 4-6.5BLK

CUP: 786210171524

VNZ Connector Straight, Metric Metal Thread with Strain Relief IP68 - Thread M20x1.5, Conduit Size NW 17, Clamping Range 4.0-6.5, with Sealing Insert, Color Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccord antitraction

Application

Use In Railway Vehicle and Heavy Machine Construction and for the Separation of Damp and Dry Areas

Spécifications

Matériau

Polyamide 6 avec filetage en laiton nickelé

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

NW17 , M20x1.5

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant