text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NVNZ-M202S/P3-L

Description:  CONN DROIT ANTITR METAL-6.5-9.5-M20

CUP: 786209964441

Connecteur métrique anti-traction noir droit, métal/polyamide, complet avec manchon. Filet métrique M20x1,5. Longueur du filetage 6 millimètres
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccord antitraction

Application

Use In Railway Vehicle and Heavy Machine Construction and for the Separation of Damp and Dry Areas

Spécifications

Matériau

Polyamide 6 avec filetage en laiton nickelé

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

NW12 , M20x1.5

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici