n° de catalogue : NVNZ-M160S/P2
Description: CONN DROIT ANTITR METAL-5.0-8.0-M16
CUP: 786209964311
Connecteur métrique anti-traction noir droit, métal/polyamide, complet avec manchon. Filet métrique M16x1,5. Pour conduits largeur nominale 10, métrique 12. Longueur du filetage 6 millimètres
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccord antitraction |
Application |
Use In Railway Vehicle and Heavy Machine Construction and for the Separation of Damp and Dry Areas |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 avec filetage en laiton nickelé |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur |
NW10 , M16x1,5 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |