n° de catalogue : NVNZ-M160R/P
Description: FTNG ONLY STR M16 NW10 PA6/BR
CUP: 786209964274
Connecteur métrique anti-traction droit en polyamide 6 noir. Filet métrique M16x1,5. Conduit de largeur nominale 10, gamme de diamètre du manchon 4,0-6,5.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccord antitraction |
Application |
Use In Railway Vehicle and Heavy Machine Construction and for the Separation of Damp and Dry Areas |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 avec filetage en laiton nickelé |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur |
NW10 , M16x1,5 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |