text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NVNZ-M120S/P2

Description:  CONN DROIT ANTITR METAL-5.0-8.0-M12

CUP: 786209964236

Connecteur métrique anti-traction noir droit, métal/polyamide, complet avec manchon. Filet métrique M12x1,5. Pour conduits largeur nominale 10, métrique 12. Longueur du filetage 5 millimètres
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccord antitraction

Application

Use In Railway Vehicle and Heavy Machine Construction and for the Separation of Damp and Dry Areas

Spécifications

Matériau

Polyamide 6 avec filetage en laiton nickelé

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

NW10 , M12x1.5

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici