text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NVNV-P366

Description:  CONN DROIT-PG36-LAITON-NW36-IP68-BL

CUP: 786209964199

Connecteur droit noir IP68, filets PG, métal/polyamide. Filet PG 36. Pour conduits largeur nominale 36, métrique 40. Longueur du filetage 17 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Sert à la construction de machinerie lourde et de véhicules ferroviaires

Spécifications

Matériau

Polyamide 6 avec filetage en laiton nickelé

Classe d'isolation

IP68

Couleur

Noir

Connexion

PG36

Cote de température

-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C

Classifications

Marque de produit

PMA

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Grosseur

NW36

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici