n° de catalogue : NVNV-N098
Description: FTNG STR 2NPT NW48 PA6/BR IP68 BL
CUP: 786210153872
VNV Connector Straight, Metric Metal Thread for IP68 - Thread 2 Inch NPT, Fits to Conduit Size NW/Metric 48/50, Polyamide 6 Body with Nickel Plated Brass Threads, Color Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Sert à la construction de machinerie lourde et de véhicules ferroviaires |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 avec filetage en laiton nickelé |
Classe d'isolation |
IP68 |
Couleur |
Noir |
Connexion |
2 pouces |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur |
NW48 |