text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NVNV-N076

Description:  FTNG STR 1NPT NW36 PA6/BR IP68 BL

CUP: 786210153858

VNV Connector Straight, Metric Metal Thread for IP68 - Thread 1 Inch NPT, Fits to Conduit Size NW/Metric 36/40, Polyamide 6 Body with Nickel Plated Brass Threads, Color Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Sert à la construction de machinerie lourde et de véhicules ferroviaires

Spécifications

Matériau

Polyamide 6 avec filetage en laiton nickelé

Classe d'isolation

IP68

Couleur

Noir

Connexion

1 pouce

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

NW36

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant