text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NVNV-N043

Description:  CONN DR 3/4NPT 23LRG NO PA6/LA IP68 NOIR

CUP: 786210153834

Connecteur droit noir IP68, filets PG, métal/polyamide. Filet NPT 3/4 pouce. Pour conduits largeur nominale 23, métrique 25.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Sert à la construction de machinerie lourde et de véhicules ferroviaires

Spécifications

Matériau

Polyamide 6 avec filetage en laiton nickelé

Classe d'isolation

IP68

Couleur

Noir

Connexion

3/4 pouce

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

NW23

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant