n° de catalogue : NVNV-N022
Description: FTNG STR 1/2NPT NW12 PA6/BR IP68 BL
CUP: 786210153810
VNV Connector Straight, Metric Metal Thread for IP68 - Thread 1/2 Inch NPT, Fits to Conduit Size NW/Metric 12/16, Polyamide 6 Body with Nickel Plated Brass Threads, Color Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Sert à la construction de machinerie lourde et de véhicules ferroviaires |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 avec filetage en laiton nickelé |
Classe d'isolation |
IP68 |
Couleur |
Noir |
Connexion |
1/2 pouce |
Cote de température |
-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur |
NW12 |