text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NVNV-M508GT-14

Description:  FTNG STR M50NW48 PA6/BR 14 68GT BLK

CUP: 786209890443

VNV Connector Straight, Metric Metal Thread for IP68GT - Thread M50x1.5, Fits to Conduit Size NW/Metric 48/50, Thread Length 14.0, Color Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Sert à la construction de machinerie lourde et de véhicules ferroviaires

Spécifications

Matériau

Polyamide 6 avec filetage en laiton nickelé

Classe d'isolation

IP68GT

Couleur

Noir

Connexion

M50

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

NW48

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant