n° de catalogue : NVNV-M406-13
Description: CONN DROIT PMA-M40-LAITON-NW36-IP68
CUP: 786209964021
Connecteur métrique droit IP66 noir en polyamide. Filet métrique M40x1,5. Pour conduits largeur nominale 36, métrique 40. Longueur du filetage 13 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
- Excellent impact strength
- Extremely high thread and system connection strength
- Easy installation with the oval clip guarantees and excellent connection to PMAFLEX conduits
- Retaining clips offer high pull-out strength values.
- Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Sert à la construction de machinerie lourde et de véhicules ferroviaires |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 avec filetage en laiton nickelé |
Classe d'isolation |
IP68 |
Couleur |
Noir |
Connexion |
M40 |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur |
NW36 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |