n° de catalogue : NVNV-M329-8
Description: CONN DROIT PMA-M32-LAITON-NW29-IP68
CUP: 786209964014
Connecteur métrique droit IP66 noir en polyamide. Filet métrique M32x1,5. Pour conduits largeur nominale 29, métrique 32. Longueur du filetage 8 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
- Excellent impact strength
- Extremely high thread and system connection strength
- Easy installation with the oval clip guarantees and excellent connection to PMAFLEX conduits
- Retaining clips offer high pull-out strength values.
- Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Sert à la construction de machinerie lourde et de véhicules ferroviaires |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 avec filetage en laiton nickelé |
Classe d'isolation |
IP68 |
Couleur |
Noir |
Connexion |
M32 |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur |
NW29 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |