text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NVNV-M253GT-11

Description:  CONN DROIT-M25-NW23-IP68GT NOIR

CUP: 786209890276

Connecteur métrique droit IP68GT noir en polyamide. Filet métrique M25x1,5. Pour conduits largeur nominale 23, métrique 25. Longueur du filetage 7 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Sert à la construction de machinerie lourde et de véhicules ferroviaires

Spécifications

Matériau

Polyamide 6 avec filetage en laiton nickelé

Classe d'isolation

IP68GT

Couleur

Noir

Connexion

M25

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

NW23

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant