text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NVNV-M253-11

Description:  CONN DROIT PMA-M25-LAITON-NW23-IP68

CUP: 786209963949

Connecteur métrique droit IP66 noir en polyamide. Filet métrique M25x1,5. Pour conduits largeur nominale 23, métrique 25. Longueur du filetage 11 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
  • Excellent impact strength
  • Extremely high thread and system connection strength
  • Easy installation with the oval clip guarantees and excellent connection to PMAFLEX conduits
  • Retaining clips offer high pull-out strength values.
  • Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Sert à la construction de machinerie lourde et de véhicules ferroviaires

Spécifications

Matériau

Polyamide 6 avec filetage en laiton nickelé

Classe d'isolation

IP68

Couleur

Noir

Connexion

M25

Classifications

Marque de produit

PMA

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Grosseur

NW23

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici