text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NVNV-M120GT-10

Description:  FTNG STR M12NW10 PA6/BR 10 68GT BLK

CUP: 786209890160

Connecteur métrique droit IP68GT noir en polyamide. Filet métrique M12x1,5. Pour conduits largeur nominale 10, métrique 12. Longueur du filetage 5 millimètres. IP68GT.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Sert à la construction de machinerie lourde et de véhicules ferroviaires

Spécifications

Matériau

Polyamide 6 avec filetage en laiton nickelé

Classe d'isolation

IP68GT

Couleur

Noir

Connexion

M12

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

NW10

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant