text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NVN3-36.20

Description:  ANNEAU ETANCHE RENF-NW36-IP68-NOIR

CUP: 786209966049

Anneau d"étanchéité renforcé en caoutchouc polyester/élastomère noir, pour conduit largeur nominale 36, métrique 40. Longueur 17,5 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs étanches

Caractéristiques spéciales

Free from Halogens and Cadmium

Application

Suitable for Sealing

Spécifications

Matériau

Specially Modified Polyester Elastomer

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

NW36

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici