text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NVIZR-P366

Description:  PMAADAPT-MET.PG36-NW36-IP68-NOIR

CUP: 786209963826

Adaptateur de filets femelle PG, métal/polyamide IP68 noir. Filet PG 36. Pour conduits largeur nominale 36, métrique 40.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Sert à la construction de machinerie, de véhicules et de véhicules à traction.

Spécifications

Matériau

Polyamide 6 avec filetage en laiton nickelé

Classe d'isolation

IP68

Couleur

Noir

Connexion

PG36

Cote de température

-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

NW36

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici