text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NVIZR-P110

Description:  PMAADAPT-MET.PG11-NW10-IP68-NOIR

CUP: 786209963772

Adaptateur de filets femelle PG, métal/polyamide IP68 noir. Filet PG 11. Pour conduits largeur nominale 10, métrique 12.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Sert à la construction de machinerie, de véhicules et de véhicules à traction.

Spécifications

Matériau

Polyamide 6 avec filetage en laiton nickelé

Classe d'isolation

IP68

Couleur

Noir

Connexion

PG11

Cote de température

-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

NW10

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici