n° de catalogue : NVIZG-U506S/02
Description: PMAADAPT,2IN-18 FEM X NW36,IP68
CUP: 786210151632
Female Threaded Adapter, 2 Inch-18 to NW36 Threads, IP68, Polyamide 6 and Black Anodized Aluminum
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Sert à la construction de machinerie, de véhicules et de véhicules à traction. |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 avec aluminium anodisé noir |
Classe d'isolation |
IP68 |
Couleur |
Noir |
Connexion |
2 pouces |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur |
NW36 |