text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NVIR-M508

Description:  PMAADAPT-MET.M50X1.5-NW48-IP68

CUP: 786209963734

Adaptateur de filets métriques femelles IP66 métal/polyamide noir. Filet métrique M50x1,5. Pour conduits largeur nominale 48, métrique 50.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Sert à la construction de machinerie et de véhicules ferroviaires, ainsi qu?à d?autres applications industrielles

Spécifications

Matériau

Polyamide 6 avec filetage en laiton nickelé

Classe d'isolation

IP68

Couleur

Noir

Connexion

M12

Cote de température

-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

NW48

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici