n° de catalogue : NVIR-M207
Description: PMAADAPT-MET.M20X1.5-NW17-IP68
CUP: 786209963697
Adaptateur de filets métriques femelles IP66 métal/polyamide noir. Filet métrique M20x1,5. Pour conduits largeur nominale 17, métrique 20.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Sert à la construction de machinerie et de véhicules ferroviaires, ainsi qu?à d?autres applications industrielles |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 avec filetage en laiton nickelé |
Classe d'isolation |
IP68 |
Couleur |
Noir |
Connexion |
M20 |
Cote de température |
-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur |
NW17 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |