text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NVEZ-M638V-14

Description:  EMC FTNG M63 NW48 PA6/BR IP68 BLK

CUP: 786209963482

Connecteur noir anti-traction. Filet métrique M63x1,5 pour conduit de largeur nominale 48.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Connecteur à compatibilité électromagnétique pour applications ferroviaires

Spécifications

Matériau

Polyamide 6 avec filetage en laiton nickelé

Classe d'isolation

IP68

Couleur

Noir

Connexion

M63

Cote de température

-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

NW48

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant