n° de catalogue : NVEZ-M406V/P4
Description: EMC FTNG M40 NW36 PA6/BR 20-25 BLK
CUP: 786209963437
Connecteur noir à compatibilité électromagnétique (EMC). Filet métrique M40x1,5. Conduit de grosseur nominale 36. Gamme de serrage 20,0-25,0.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Connecteur à compatibilité électromagnétique pour applications ferroviaires |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 avec filetage en laiton nickelé |
Classe d'isolation |
IP68 |
Couleur |
Noir |
Connexion |
M40 |
Cote de température |
-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur |
NW36 |