n° de catalogue : NVEZ-M323V-13
Description: EMC FTNG M32 NW23 PA6/BR IP68 BLK
CUP: 786209963413
Connecteur noir anti-traction. Filet métrique M32x1,5 pour conduit de largeur nominale 23.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Connecteur à compatibilité électromagnétique pour applications ferroviaires |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 avec filetage en laiton nickelé |
Classe d'isolation |
IP68 |
Couleur |
Noir |
Connexion |
M32 |
Cote de température |
-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur |
NW23 |