n° de catalogue : NVEZ-M257V/P3
Description: EMC FTNG M25NW17 PA6/BR 6.5-9.5 BLK
CUP: 786209963383
Connecteur noir à compatibilité électromagnétique (EMC). Filet métrique M25x1,5. Conduit de grosseur nominale 17. Gamme de serrage 6,5-9,5.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Connecteur à compatibilité électromagnétique pour applications ferroviaires |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 avec filetage en laiton nickelé |
Classe d'isolation |
IP68 |
Couleur |
Noir |
Connexion |
M25 |
Cote de température |
-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur |
NW17 |