n° de catalogue : NVBV-M506-9
Description: COUDE 90DEG ARRONDI-M50-LAITON-NW36
CUP: 786209963161
Coude métrique arrondi 90 degrés, métal/polyamide noir. Filet métrique M50x1,5. Pour conduits largeur nominal 36, métrique 40. Longueur du filetage 9 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Smooth elbow allows easy guidance through connector
- Easy threading of wires and cables
- Reinforced connectors offer high thread and system connection strengths as well as a nylon layer in the inner part of the thread which offers additional protection to cables.
- Easy installation with the oval clip guarantees and excellent connection to PMAFLEX conduits
- Retaining clips offer high pull-out strength values.
- Self-extinguishing, free from halogens and cadmium and are extremely shock resistant
- Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Application |
For Use In the Machine Tool Industry and Railway Vehicle Construction Where Increased Requirements are Demanded. |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon 6 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur |
M50 |
Grosseur nominale |
NW36 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |