text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NVBV-M207GT-10

Description:  FTNG 90C M20NW17 PA6/BR 10 68GT BLK

CUP: 786209890481

Coude métrique arrondi 90 degrés, métal/polyamide noir. Filet métrique M20x1,5. Pour conduits largeur nominal 17, métrique 20. Longueur du filetage 6 millimètres. IP68GT.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Pour des applications avec des exigences techniques élevées

Spécifications

Matériau

Polyamide 6 avec filetage en laiton nickelé

Classe d'isolation

IP68GT

Couleur

Noir

Connexion

M20

Cote de température

-40 degrés C à +105 degrés C

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

NW17

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant