text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NVAV-M207-6

Description:  COUDE 45DEG-M20-LAITON-NW17-IP68

CUP: 786209962782

Coude métrique 45 degrés, métal/polyamide noir. Filet métrique M20x1,5. Pour conduits largeur nominal 17, métrique 20. Longueur du filetage 6 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Very high impact resistance
  • High thread and system connection strengths
  • Vibration-proof connection to PMAFLEX conduits
  • Easy assembly
  • High conduit pull-out strength
  • Very good chemical properties
  • Free from halogens and cadmium
  • Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Application

For Applications with High Technical Requirements

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Standard

CSA

Dimensions

Grosseur

Filet M20

Grosseur nominale

NW17

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Durabilité

Environmental product declaration

PMA_EPD_CON_XPCS_2411

PMA_EPD_CON_XPCSF_2505

PMA_EPD_CON_PIS_PIH_2410

PMA_EPD_FIT_NVNV_MVNV_2506

EPD PMA – Fittings NVNZ

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici