n° de catalogue : NTD-J-25
Description: NTD-J-25
CUP: 783786740352
U-Bolt Pipe Clamp, 4 inch Wide x 2 inch Deep with 4 inch Tall U-Bolt - Bolt Holes are 3 inch Center-to-Center, with attached Braid - with 1-Hole Pad, Pad is .25 inch Thick x .937 inch wide. Hole is .562 inch Diameter. Total Width with Braid 25 inches. Includes (2) 3/8 inch Lockwashers and (2) 3/8 inch Nuts. Fits 2 inch IPS Pipe. Braid Rated at 325 Amps.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Cuivre |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |