text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NTB-SR

Description:  BRONZE GROUND CONNECTOR PLATED

CUP: 783786817313

Bronze U-Bolt Ground Connector. Tin Plated. Less than 1000 volts. Ground Clamp for Braid to Rod, Tube or Pipe. IPS S - 6 Inch Rod-Type-Pipe. Bar is 8.5 inch wide x 2 inch tall x 1-1/4 inch thick. Includes Nuts and Lock Washers.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

TinPlated

Application

Connector for 6 inch Pipe/Rod

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Bronze

Fini

Étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac