text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NTB-PR

Description:  COLLET MISE A LA TERRE 4 PO ETAME

CUP: 75114399555

Tin Plated Bronze Bolted Substation Ground Clamp for 4 inch SPS pipe. Hardware includes one Silicon Bronze U-Bolt, two Silicon Bronze 3/8 inch Lock Washers, two Silicon Bronze 3/8 inch Flat Washers and two 3/8 inch Silicon Bronze Nuts.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

Hardware included

Application

Fits 4 inch SPS pipe.

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Bronze

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac