text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NTB-P

Description:  COLLET MISE A LA TERRE 4 PO

CUP: 783786740338

Bride de mise à la terre boulonnée en bronze pour sous-station (accessoire de tressage) - tuyau à tresse - tuyau de 4 pouces, 6-1/8 pouces x 2-1/2 pouces
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Bronze

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

4 inch pipe