text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NTB-L

Description:  BRZ BOLTED SUBSTATION GROUND CLAMP

CUP: 783786740314

Bronze Bolted Substation Ground Clamp (Braid Accessory) - Pipe to Braid - 3 inch Pipe, 5-1/8 X 2-1/4 inch
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Bronze

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

3 inch pipe

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant