text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NTB-J

Description:  COLLET MISE A LA TERRE 2 PO

CUP: 783786740284

Bride de mise à la terre boulonnée en bronze pour sous-station (accessoire de tressage) - tuyau à tresse - tuyau de 2 pouces, 4 1/4 pouces x 1 3/4 pouce
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Bronze

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

2 inch pipe

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant