text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : NST 60010

n° de catalogue : NST60010

Description:  ANTIROT HOTLINE STIRRUPS 397 2-7/8

CUP: 783786740246

Étrier de connexion antirotation type bielle pour lignes sous tension. Calibres de conducteurs ACSR 397,5 (26/7)-556,5 (18/1), toronné 477-600.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • For Aluminum, AAC and ACSR Conductors
  • Can be Pre-Loaded into a Hot-Stick Installing Tool, Hooked Over the Line and Compressed
  • Connector is Made of Aluminum, and Factory-Installed Bail is Tin-Plated Solid Copper for High Conductivity and Corrosion Resistance
  • Diamond Knurling at Tap Connections and in the Hot-Line Clamping Area Improve Both Mechanical and Electrical Performance
  • Connectors Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture
  • All Connectors Marked with Wire Size, Installation Die Codes and Compression Locations, Providing Easy Identification for Easy Installation

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Identification facile pour une installation facile. Améliore la performance mécanique et le rendement électrique.

Application

Convient aux conducteurs en aluminium, AAAC et ACSR.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

ACSR 397,5 (26/7) - 556,5 (18/1), toronné 477-600

Nombre de conducteurs

1

Matériau

Connecteur en aluminium, sonde en cuivre

Fini

Sonde étamé

Isolation

non isolee

Cote de température

90 degrés C

Conditions environnementales

Utilisation extérieure

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Largeur totale 12 pouces, profondeur de la sonde 2-7/8 pouces x longueur 4-1/2 pouces, sonde #1/0

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici