text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NSNV-N043/01

Description:  SWVL FITT STR NW23 N3/4 BLK

CUP: 786210160207

Connecteur IP 68 rotatif droit en polyamide, de couleur noir, filets NPT 3/4 pouce. Pour conduits largeur nominale 23.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Application

For Applications with High Technical Requirements, Mainly In Machine Building

Spécifications

Matériau

High-Grade Formulated Polyamide/Nylon 6, Thread and Integrated Swivel Adapter Made from Anodized Aluminum

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

3/4 Inch NPT

Grosseur nominale

NW23

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant