n° de catalogue : NSNV-N022/01
Description: SWVL FITT STR NW12 N1/2 BLK
CUP: 786210160184
Swivel Connector, Straight, NPT Thread - 1/2 Inch, Fits to Conduit Size NW12, IP68, Polyamide 6 with Anodized Aluminum Threads, Color Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Application |
For Applications with High Technical Requirements, Mainly In Machine Building |
Spécifications
Matériau |
High-Grade Formulated Polyamide/Nylon 6, Thread and Integrated Swivel Adapter Made from Anodized Aluminum |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur |
1/2 Inch NPT |
Grosseur nominale |
NW12 |