n° de catalogue : NSNV-M406-13
Description: SWVL FTNG STR M40NW36 PA6/BR 13 BLK
CUP: 786209932945
Swivel Connector, Straight, Metric Metal Thread IP68 - Conduit Size NW 36, Thread Size M40x1.5, Thread Length 13mm, Polyamide 6 with Nickel Plated Brass Threads, Color Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Sert à la protection de systèmes de câblage en applications très variées |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 avec filetage en laiton nickelé |
Classe d'isolation |
IP68 |
Couleur |
Noir |
Connexion |
M40 |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur |
NW36 |