text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NSBV-P299-8

Description:  COUDE ARRONDI 90D ARTIC-MEPG29-IP68

CUP: 786209962706

Coude arrondi 90 degrés, articulé PG, métal/polyamide. Filet PG 29. Pour conduits largeur nominale 29, métrique 32.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Application

For Applications with High Technical Requirements, Mainly In Machine Building

Spécifications

Matériau

High-Grade Formulated Polyamide/Nylon 6, Thread and Integrated Swivel Adapter Made from Nickel Plated Brass

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

PG29

Grosseur nominale

NW29/32 Metric

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici