text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NSBV-N069/01

Description:  SWVL FITT 90D NW29 N1 BLK

CUP: 786210160078

Swivel Connector 90 Degree Curved Elbow, NPT Thread - 1 Inch, Fits to Conduit Size NW29, IP68, Polyamide 6 with Anodized Aluminum Threads, Color Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Application

For Applications with High Technical Requirements, Mainly In Machine Building

Spécifications

Matériau

High-Grade Formulated Polyamide/Nylon 6, Thread and Integrated Swivel Adapter Made from Anodized Aluminum

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

1 Inch NPT

Grosseur nominale

NW29

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant