n° de catalogue : NSBV-N043/01
Description: SWVL FITT 90D NW23 N3/4 BLK
CUP: 786210160061
Swivel Connector 90 Degree Curved Elbow, NPT Thread - 3/4 Inch, Fits to Conduit Size NW23, IP68, Polyamide 6 with Anodized Aluminum Threads, Color Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Application |
For Applications with High Technical Requirements, Mainly In Machine Building |
Spécifications
Matériau |
High-Grade Formulated Polyamide/Nylon 6, Thread and Integrated Swivel Adapter Made from Anodized Aluminum |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur |
3/4 Inch NPT |
Grosseur nominale |
NW23 |