n° de catalogue : NSBV-M207-10
Description: COUDE ARRONDI 90D ARTIC-MEM20-IP68
CUP: 786209962621
Coude métrique arrondi 90 degrés, articulé, métal/polyamide. Filet métrique M20x1,5. Pour conduits largeur nominale 17, métrique 20.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Application |
For Applications with High Technical Requirements, Mainly In Machine Building |
Spécifications
Matériau |
High-Grade Formulated Polyamide/Nylon 6, Thread and Integrated Swivel Adapter Made from Nickel Plated Brass |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur |
Filet M20 |
Grosseur nominale |
NW17/20 Metric |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |