n° de catalogue : NPLDUCT4X12-G
Description: PVC CTD SPCL COND NIPPLE 6X12IN GRY
CUP: 704508427986
PVC Coated Special Conduit Nipple, 4 Inch/103 Metric Pipe Size x 12 Inch/304.8 Millimeters Nipple Length, Nominal .002 Inch (2 mil) Blue Urethane on Interior, Minimum .040 Inch (40 mil) PVC Coating on Exterior, Blue Urethane Coating Over Threads, Hot-Dip Galvanized Rigid Steel, Gray
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Mamelon pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
A Minimum .040 Inch (40 Mil) PVC Coating on Exterior |
Application |
To Connect Two Fittings |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Couleur |
Gris |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
cULus E46453, CSA, RoHS |
Dimensions
Longueur |
12 pouces , 304,8 millimètres |
Grosseur nominale |
4 in , 103 mm |