text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NPL4X14-G

Description:  PVC CTD COND NIPPLE 4X14IN STL GRY

CUP: 704508428518

Mamelon de conduits en acier à revêtement de PVC. Diamètre du conduit 4 pouces (103 millimètres), longueur du mamelon 14 pouces (355,6 millimètres). Gris.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • A nominal .002 (2 mil) blue urethane on the interior.
  • Color coded thread protectors on each end.
  • Blue urethane coating over threads.

Descripteurs

Catégorie

Mamelon pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

A Minimum .040 Inch (40 Mil) PVC Coating on Exterior

Application

To Connect Two Fittings

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Gris

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

cULus E46453, CSA, RoHS

Dimensions

Longueur

14 in , 355.6 mm

Grosseur nominale

4 in , 103 mm