text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NPL4X10-G

Description:  MAMELONS OCAL 4 X 10 PO GRIS

CUP: 704508400200

Mamelon de conduits en acier à revêtement de PVC. Diamètre du conduit 4 pouces (103 millimètres), longueur du mamelon 10 pouces (254 millimètres). Gris.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • A nominal .002 (2 mil) blue urethane on the interior.
  • Color coded thread protectors on each end.
  • Blue urethane coating over threads.

Descripteurs

Catégorie

Mamelon pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

A Minimum .040 Inch (40 Mil) PVC Coating on Exterior

Application

To Connect Two Fittings

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Gris

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

cULus E46453, CSA, RoHS

Dimensions

Longueur

10 pouces , 254 millimètres

Grosseur nominale

4 in , 103 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici