n° de catalogue : NPL3X12-G
Description: MAMELONS OCAL 3 X 12 PO OCAL
CUP: 704508399993
Mamelon de conduits en acier à revêtement de PVC. Diamètre du conduit 3 pouces (78 millimètres), longueur du mamelon 12 pouces (304,8 millimètres). Gris.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- A nominal .002 (2 mil) blue urethane on the interior.
- Color coded thread protectors on each end.
- Blue urethane coating over threads.
Descripteurs
Catégorie |
Mamelon pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
A Minimum .040 Inch (40 Mil) PVC Coating on Exterior |
Application |
To Connect Two Fittings |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Couleur |
Gris |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
cULus E46453, CSA, RoHS |
Dimensions
Longueur |
12 pouces , 304,8 millimètres |
Grosseur nominale |
3 in , 78 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |