n° de catalogue : NPL31/2X8-G
Description: MAMELONS OCAL 3-1/2 X 8 PO GRIS
CUP: 704508399955
Mamelon de conduits en acier à revêtement de PVC. Diamètre du conduit 3-1/2 pouces (88,9 millimètres), longueur du mamelon 8 pouces (203,2 millimètres). Gris.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Mamelon pour conduit électrique |
|
Caractéristiques spéciales |
A Minimum .040 Inch (40 Mil) PVC Coating on Exterior |
|
Application |
To Connect Two Fittings |
Spécifications
|
Matériau |
Acier |
|
Couleur |
Gris |
|
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
|
Marque de produit |
Ocal |
|
Standard |
cULus E46453, CSA, RoHS |
Dimensions
|
Longueur |
8 pouces , 203,2 millimètres |
|
Grosseur nominale |
3-1/2 in , 91 mm |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |