n° de catalogue : NPL3/4X3-W
Description: PVC CTD COND NIPPLE 3/4X3IN STL WHT
CUP: 704508399559
PVC Coated Conduit Nipple, 3/4 Inch/21 Metric Pipe Size x 3 Inch/76.2 Millimeters Nipple Length, Nominal .002 Inch (2 mil) Blue Urethane on Interior, Minimum .040 Inch (40 mil) PVC Coating on Exterior, Blue Urethane Coating Over Threads, Hot-Dip Galvanized Rigid Steel, White
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Mamelon pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
A Minimum .040 Inch (40 Mil) PVC Coating on Exterior |
Application |
To Connect Two Fittings |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Couleur |
Blanc |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
cULus E46453, CSA, RoHS |
Dimensions
Longueur |
3 in , 76.2 mm |
Grosseur nominale |
3/4 in , 21 mm |